ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-ZH-A2-1R2L

534790

GTIN 4052568168650

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
5/3 加圧
標準公称流量(DIN 1343)
450 l/min
空気圧作動ポート
サブベース サイズ18mm, ISO 15407-1準拠 - サブベース サイズ02, VDMA 24563準拠
操作方法
電動