MS4-LFR
ホーム
製品
空気圧調質機器
フィルタレギュレータ
MSシリーズ
MS4-LFR
MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS
+4
フィルタレギュレータ
MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS
535722
GTIN 4052568169367
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-LFR_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/4
標準公称流量(DIN 1343)
1500 l/min
制御圧力範囲
0.5 bar - 12 bar
ろ過度
40 µm