MS4-LFX
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧縮空気フィルタ
MSシリーズ
活性炭フィルタ MS-LFX
MS4-LFX
MS4-LFX-1/8-U
活性炭フィルタ
MS4-LFX-1/8-U
536709
GTIN 4052568171810
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-FILTERS_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/8
空気清浄度等 級のための標準流量
360 l/min
周囲温度
-10 °C - 60 °C
作動圧力
0 bar - 14 bar
構造
活性炭フィルタ