MS6-LFM-B
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧縮空気フィルタ
MSシリーズ
ファインフィルタとマイクロフィルタ MS-LFM
MS6-LFM-B
MS6-LFM-1/4-BRM-DA
ファインフィルタ
MS6-LFM-1/4-BRM-DA
536833
GTIN 4052568171995
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-FILTERS_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/4
作動圧力
0 bar - 20 bar
周囲温度
-10 °C - 60 °C
ろ過度
1 µm