MS12-LFR
ホーム
製品
空気圧調質機器
フィルタレギュレータ
MSシリーズ
MS12-LFR
MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS
フィルタレギュレータ
MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS
537149
GTIN 4052568172244
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-LFR_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
内部
標準公称流量(DIN 1343)
12000 l/min - 17000 l/min
制御圧力範囲
0.5 bar - 12 bar
ろ過度
40 µm