MS12-LF
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧縮空気フィルタ
MSシリーズ
フィルタ MS-LF
MS12-LF
MS12-LF-G-EUV
フィルタ
MS12-LF-G-EUV
537151
GTIN 4052568172268
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-FILTERS_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
内部
標準公称流量(DIN 1343)
12500 l/min - 16000 l/min
周囲温度
5 °C - 60 °C
作動圧力
2 bar - 12 bar
ろ過度
40 µm