MS12-LF
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧縮空気フィルタ
MSシリーズ
Home
MS12-LF
MS12-LF-G-CUV
フィルタ
MS12-LF-G-CUV
537152
GTIN 4052568172275
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-FILTERS_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
内部
標準公称流量(DIN 1343)
11500 l/min - 14000 l/min
周囲温度
5 °C - 60 °C
作動圧力
2 bar - 12 bar
ろ過度
5 µm