VSVA-T
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
標準方向制御バルブ
VSVA-T
VSVA-B-P53E-ZD-A2-1T1L
ソレノイドバルブ
VSVA-B-P53E-ZD-A2-1T1L
539187
GTIN 4052568005726
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
TYP4445-G_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
バルブ機能
5/3 排気済み
標準公称流量(DIN 1343)
450 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ 18mm, ISO 15407-2準拠
操作方法
電動