HGDT
ホーム
製品
グリッパ
3ポイントグリッパ
HGDT
HGDT-35-A
9 videos
3ポイントグリッパ
HGDT-35-A
540862
GTIN 4052568179366
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
HGDT_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
152 N
グリッパジョーあたりのストローク
4 mm
位置検出
近接センサ用