MS4-EM
ホーム
製品
空気圧調質機器
ON/OFFバルブおよびソフトスタートバルブ
MSシリーズ
ON-OFFバルブ,手動操作仕様 MS-EM
MS4-EM
MS4-EM1-1/8
ON/OFFバルブ
MS4-EM1-1/8
541262
GTIN 4052568090760
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-START-UP-EXHAUST-VALVES_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/8
標準公称流量(DIN 1343)
1200 l/min
作動圧力
0 bar - 14 bar
操作方法
手動