MSB4
ホーム
製品
空気圧調質機器
メンテナンスユニット
MSシリーズ
MSB4
MSB4-1/4:C3J4-WP
+4
サービスユニットコンビネーション
MSB4-1/4:C3J4-WP
542310
GTIN 4052568180454
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-CONFIG-COMBINATION_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/4
標準公称流量(DIN 1343)
950 l/min
制御圧力範囲
0.5 bar - 12 bar
ろ過度
5 µm