MS6-EE
ホーム
製品
空気圧調質機器
ON/OFFバルブおよびソフトスタートバルブ
MSシリーズ
ON/OFFバルブ,電気式 MS-EE
MS6-EE
MS6-EE-1/2-10V24-Z
+4
ON/OFFバルブ
MS6-EE-1/2-10V24-Z
542583
GTIN 4052568180645
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-START-UP-EXHAUST-VALVES_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/2
標準公称流量(DIN 1343)
7000 l/min
作動圧力
4 bar - 10 bar
操作方法
電動