SDE5
ホーム
製品
センサ
圧力センサ/真空センサ
SDE5
SDE5-D10-C-Q6E-P-M8
圧力センサ
SDE5-D10-C-Q6E-P-M8
542894
GTIN 4052568180874
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
SDE5_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
圧力測定開始値
0 bar
圧力測定範囲 最終値
10 bar
スイッチエレメント機能
ノーマルクローズ
空気圧接続
QS-6