MS4-LDM1
ホーム
製品
空気圧調質機器
エアドライヤ
MSシリーズ
MS4-LDM1
MS4-LDM1-1/4-P10
膜式エアドライヤ
MS4-LDM1-1/4-P10
543632
GTIN 4052568182090
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-LDM1_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/4
標準公称流量(DIN 1343)
100 l/min
作動圧力
3 bar - 12.5 bar
周囲温度
2 °C - 50 °C
露点圧力低下
20 K