MS6-LDM1
ホーム
製品
空気圧調質機器
エアドライヤ
MSシリーズ
MS6-LDM1
MS6-LDM1-1/2-P40
膜式エアドライヤ
MS6-LDM1-1/2-P40
543650
GTIN 4052568182137
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-LDM1_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/2
標準公称流量(DIN 1343)
400 l/min
作動圧力
3 bar - 12.5 bar
周囲温度
2 °C - 50 °C
露点圧力低下
20 K