VSVA
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
標準方向制御バルブ
VSVA
VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1
ソレノイドバルブ
VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1
546692
GTIN 4052568184773
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ISO15407VSVA_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
2x3/2 シングルソレノイド、クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
900 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ 26mm, ISO 15407-1に準拠
操作方法
電動