ソレノイドバルブ VSVA-B-T32U-AZH-A2-1R5L
546775
GTIN 4052568185220
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
2x3/2 オープン単安定
標準公称流量(DIN 1343)
400 l/min
空気圧作動ポート
サブベース サイズ18mm, ISO 15407-1準拠 - サブベース サイズ02, VDMA 24563準拠
操作方法
電動
546775
GTIN 4052568185220