ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L

546782

GTIN 4052568185299

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
5/3 排気済み
標準公称流量(DIN 1343)
450 l/min
空気圧作動ポート
サブベース サイズ18mm, ISO 15407-1準拠 - サブベース サイズ02, VDMA 24563準拠
操作方法
電動