持続可能性と文化
メッセとイベント
研究開発
販売パートナーになる
ログイン
カート
日本
Add a second order code
VSVA
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
標準方向制御バルブ
VSVA
VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1
ソレノイドバルブ
VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1
547077
GTIN 4052568185930
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ISO15407VSVA_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
5/2 だぶダブルソレノイド 差動
標準公称流量(DIN 1343)
550 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ18mm, ISO 15407-1準拠
操作方法
電動