ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1AC1

547119

GTIN 4052568186357

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
5/2 シングルソレノイド
標準公称流量(DIN 1343)
550 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ18mm, ISO 15407-1準拠
操作方法
電動