ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A1-1AC1

547126

GTIN 4052568186425

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
5/3 クローズ
標準公称流量(DIN 1343)
1000 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ 26mm, ISO 15407-1に準拠
操作方法
電動