ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AH-A2-5C1

547133

GTIN 4052568186494

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
2x3/2オープン/クローズ単安定
標準公称流量(DIN 1343)
400 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ18mm, ISO 15407-1準拠
操作方法
電動