ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A2-3AC1

547237

GTIN 4052568187538

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
5/2 だぶダブルソレノイド 差動
標準公称流量(DIN 1343)
550 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ18mm, ISO 15407-1準拠
操作方法
電動