VBQF
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
シャットオフバルブ
急速排気バルブ
VBQF
VBQF-U-G18-Q6
急速排気バルブ
VBQF-U-G18-Q6
547532
GTIN 4052568092849
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VBQF_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
急速排気
空気圧接続 2
G1/8
排気圧力 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)時の標準流量
1300 l/min
作動圧力
0.5 bar - 10 bar
取付方法
ねじ込み式