Automatizálás
Termékek
Mérnöki eszközök
Megoldások
Támogatás
Didactic
Műszaki képzés
Vállalat
A Festo-ról
Karrier
Blog
Vissza
Termékek
Aktuátorok
Motorok és szervohajtások
Pneumatikus megfogók
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek és szelepszigetek
Érzékelők
Sűrítettlevegő-előkészítés
Csatlakozók
Vezérléstechnika és távoli I/O
Szoftverek
Telepítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
Egyéb pneumatikus alkatrészek
Szolgáltatások
Vissza
Megoldások
Iparágak
Digitális átalakulás
Automatizálási technológiák
Biztonság és fenntarthatóság
Alkalmazások
Ügyfélreferenciák
Egyedi megoldások
Folyamatautomatizálás
Vissza
Támogatás
Részesüljön támogatásban
További szolgáltatások
Műszaki dokumentáció
Kapcsolatfelvétel
Keresse meg értékesítési partnerét!
Virtual Assistant
Vissza
Műszaki képzés
Oktatórendszerek
Termékkatalógusok
Oktatási koncepciók
Digitális oktatás
Képzés és tanácsadás
Referenciaprojektek
Ügyféltámogatás és szolgáltatások
Didactic Magyarországon
Vissza
A Festo-ról
Incredible Machine
Vállalat
Fenntarthatóság és kultúra
Vásárok és rendezvények
Kutatás és fejlesztés
Értékesítési partnerré válás
Vissza
Karrier
Állásajánlatok és jelentkezés
Bejelentkezés
Kosár
Hungary
Add a second order code
VBQF
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
シャットオフバルブ
急速排気バルブ
VBQF
VBQF-D-G14-E
急速排気バルブ
VBQF-D-G14-E
548003
GTIN 4052568093174
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VBQF_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
急速排気
空気圧接続 2
G1/4
排気圧力 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)時の標準流量
2500 l/min
作動圧力
0.5 bar - 10 bar
取付方法
ねじ込み式