持続可能性と文化
メッセとイベント
研究開発
販売パートナーになる
ログイン
カート
日本
Add a second order code
CPE
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
クラシック
CPE
CPE18-P1-5L-1/4
注記: 新製品
同じカテゴリのその他の製品:
クラシック
ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。
基本バルブ
CPE18-P1-5L-1/4
550153
GTIN 4052568094027
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
CPE-G_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
5/2 シングルソレノイド
標準公称流量(DIN 1343)
1500 l/min
エア接続ポート 1
G1/4
操作方法
ISO 15218予備制御インタフェース