注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: クラシック

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

基本バルブ CPE18-P1-3OLS-1/4

550166

GTIN 4052568094089

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
3/2 オープン シングルソレノイド
標準公称流量(DIN 1343)
1700 l/min
エア接続ポート 1
G1/4
操作方法
ISO 15218予備制御インタフェース