製品ライフサイクル情報

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

06/2026 - この製品は製造中止です。新規システムには採用しないでください。最新の代替製品をご利用ください。

07/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

10/2027 - Product is discontinued.

注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: エアギャップセンサ

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

エアギャップセンサ SOPA-CM1H-R1-WQ6-2N-M12

552142

GTIN 4052568193782

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
検出値
20 µm - 200 µm
作動圧力
4 bar - 7 bar
ディスプレイの種類
LCDライト 多色
作動流体
ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気