光ファイバケーブル SOOC-TB-P-C5-2-R10

552828

GTIN 4052568095512

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
測定方法
フォーク形透過形センサ
射程
5 mm
ヘッドのサイズ
角型 - 41x15x7 mm - フォークピット - 5x29mm
光ファイバケーブル - 特殊性
フォーク形透過形センサ
最小オブジェクト径
0.2 mm