MS9-LFM-B
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧縮空気フィルタ
MSシリーズ
ファインフィルタとマイクロフィルタ MS-LFM
MS9-LFM-B
MS9-LFM-3/4-BUM-HF-DA
ファインフィルタ
MS9-LFM-3/4-BUM-HF-DA
552976
GTIN 4052568195090
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-FILTERS_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G3/4
作動圧力
0 bar - 20 bar
周囲温度
-10 °C - 60 °C
ろ過度
1 µm