MS9-LFM-A
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧縮空気フィルタ
MSシリーズ
ファインフィルタとマイクロフィルタ MS-LFM
MS9-LFM-A
MS9-LFM-1-AUM-DA
マイクロフィルタ
MS9-LFM-1-AUM-DA
553008
GTIN 4052568195144
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-FILTERS_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1
作動圧力
0 bar - 20 bar
周囲温度
-10 °C - 60 °C
ろ過度
0.01 µm