DSL
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロータリアクチュエータ
スイベル/リニアドライブ
DSL
DSL-25- -270-P-A-S2-B
スイベル/リニアユニット
DSL-25- -270-P-A-S2-B
556492
Downloads
DSL-B_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク
5 Nm
回転角 度
0 deg - 272 deg
許容負荷慣性モーメント
1.1E-4 kgm²
位置検出
近接センサ用