スイベル/リニアユニット DSL-32-25-270-P-A-S2-B
556498
GTIN 4052568200855
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク
10 Nm
回転角度
0 deg - 272 deg
許容負荷慣性モーメント
1.7E-4 kgm²
位置検出
近接センサ用
556498
GTIN 4052568200855