スイベル/リニアユニット DSL-40-50-270-CC-A-S20-B

556550

GTIN 4052568201166

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク
20 Nm
回転角度
0 deg - 240 deg
許容負荷慣性モーメント
0.004 kgm²
位置検出
近接センサ用