DSL
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロータリアクチュエータ
スイベル/リニアドライブ
DSL
DSL-40- -270-P-A-S20-B
スイベル/リニアユニット
DSL-40- -270-P-A-S20-B
556579
Downloads
DSL-B_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク
20 Nm
回転 角度
0 deg - 272 deg
許容負荷慣性モーメント
2.4E-4 kgm²
位置検出
近接センサ用