スイベル/リニアユニット DSL-16-80-270-P-A-S2-KF-B

556600

GTIN 4052568201456

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク
1.25 Nm
回転角度
0 deg - 272 deg
許容負荷慣性モーメント
3.5E-5 kgm²
位置検出
近接センサ用