DSL
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロータリアクチュエータ
スイベル/リニアドライブ
DSL
DSL-20- -270-P-A-S20-KF-B
スイベル/リニアユニット
DSL-20- -270-P-A-S20-KF-B
556651
Downloads
DSL-B_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
20 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク
2.5 Nm