DSL
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロータリアクチュエータ
スイベル/リニアドライブ
DSL
DSL-25-25-270-P-A-S20-KF-B
スイベル/リニアユニット
DSL-25-25-270-P-A-S20-KF-B
556657
GTIN 4052568201753
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DSL-B_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
25 mm