スイベル/リニアユニット DSL-25-100-270-P-A-S2-KF-B

556678

GTIN 4052568201890

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク
5 Nm
回転角度
0 deg - 272 deg
許容負荷慣性モーメント
1.1E-4 kgm²
位置検出
近接センサ用