DSL
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロータリアクチュエータ
スイベル/リニアドライブ
DSL
DSL-32-80-270-CC-A-S2-KF-B
スイベル/リニアユニット
DSL-32-80-270-CC-A-S2-KF-B
556709
GTIN 4052568202064
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DSL-B_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
32 mm