スイベル/リニアユニット DSL-40-40-270-P-A-S2-KF-B
556732
GTIN 4052568202170
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク
20 Nm
回転角度
0 deg - 272 deg
許容負荷慣性モーメント
2.4E-4 kgm²
位置検出
近接センサ用
556732
GTIN 4052568202170