NPQM
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQM
NPQM-T-G18-Q8-P10
ティー
NPQM-T-G18-Q8-P10
558738
GTIN 4052568054915
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
NPQM_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
雄ねじG1/8
空気圧接続 2
チューブ 外径8mm用
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 16 bar
周囲温度
-20 °C - 70 °C
呼び径
6 mm