ユニオンストレート NPQM-D-Q4-S8-P10
558766
GTIN 4052568055059
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
エア接続ポート 1
プッシュインスリーブ直径 8 mm
空気圧接続 2
チューブ 外径4mm用
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 16 bar
周囲温度
-20 °C - 70 °C
呼び径
3.5 mm
558766
GTIN 4052568055059