ユニオンストレート NPQM-D-Q8-S10-P10

558772

GTIN 4052568055110

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
エア接続ポート 1
プッシュインスリーブ直径 10 mm
空気圧接続 2
チューブ 外径8mm用
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 16 bar
周囲温度
-20 °C - 70 °C
呼び径
7 mm