プッシュインスリーブ NPQM-D-S4-E-P10

558811

GTIN 4052568055455

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
エア接続ポート 1
プッシュインスリーブ直径 4 mm
空気圧接続 2
ワンタッチスリーブ QS-4
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 16 bar
周囲温度
-20 °C - 70 °C
呼び径
2 mm