プッシュインスリーブ NPQM-D-S8-E-P10

558813

GTIN 4052568055479

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
エア接続ポート 1
ワンタッチスリーブ QS-8
空気圧接続 2
ワンタッチスリーブ QS-8
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 16 bar
周囲温度
-20 °C - 70 °C
呼び径
6 mm