プッシュインスリーブ NPQM-D-S10-E-P10
558814
GTIN 4052568055486
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
エア接続ポート 1
ワンタッチスリーブ QS-10
空気圧接続 2
ワンタッチスリーブ QS-10
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 16 bar
周囲温度
-20 °C - 70 °C
呼び径
8 mm
558814
GTIN 4052568055486