プッシュインスリーブ NPQM-D-S12-E-P10
558815
GTIN 4052568055493
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
エア接続ポート 1
ワンタッチスリーブ QS-12
空気圧接続 2
ワンタッチスリーブ QS-12
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 16 bar
周囲温度
-20 °C - 70 °C
呼び径
10 mm
558815
GTIN 4052568055493