HGDT
ホーム
製品
グリッパ
3ポイントグリッパ
HGDT
HGDT-63-A-F
9 videos
3ポイントグリッパ
HGDT-63-A-F
560189
GTIN 4052568206543
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
HGDT_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
864 N
グリッパジョーあたりのストローク
5 mm
位置検出
近接センサ用