HGPT
ホーム
製品
グリッパ
パラレルグリッパ
HGPT
HGPT-20-A-B
+2
7 Videos
パラレルグリッパ
HGPT-20-A-B
560198
GTIN 4052568206635
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
77 N
グリッパジョーあたりのストローク
4 mm
位置検出
近接センサ用
グリッパ把持力
なし